Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64712000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
43,11 | 41,89 | 40,66 | 39,45 | 38,11 | 36,72 | 36,03 | 34,78 |