Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64712500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
67,49 | 65,56 | 63,64 | 61,71 | 57,85 | 54,02 | 53,01 | 51,21 |