Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64720200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,85 | 3,74 | 3,58 | 3,33 | 2,93 | 2,68 | 2,45 | 2,18 |