Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64720500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
8,83 | 8,12 | 7,59 | 7,06 | 6,36 | 5,68 | 5,31 | 4,95 |