Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64720600
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
11,83 | 10,89 | 10,18 | 9,49 | 8,52 | 7,56 | 7,11 | 6,64 |