Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64720800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
19,94 | 18,36 | 17,18 | 15,99 | 14,4 | 12,79 | 11,96 | 11,19 |