Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64721000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
24,33 | 23,12 | 21,87 | 20,69 | 19,46 | 18,25 | 17,05 | 16,1 |