Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64721200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
34,98 | 33,27 | 31,53 | 29,76 | 28,04 | 26,26 | 24,51 | 23,22 |