Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64721400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
47,68 | 45,32 | 42,94 | 40,54 | 38,14 | 35,77 | 33,38 | 31,65 |