Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64721500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
52,71 | 50,07 | 47,44 | 44,81 | 42,16 | 39,55 | 36,89 | 34,97 |