Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64721600
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
60,34 | 57,32 | 54,31 | 51,29 | 48,28 | 45,23 | 42,25 | 40,03 |