Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64721700
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
68 | 64,58 | 61,19 | 57,82 | 54,39 | 50,97 | 47,58 | 45,1 |