Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64721800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
66,82 | 64,92 | 63,01 | 61,06 | 57,26 | 53,47 | 52,48 | 50,66 |