Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64722000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
86,23 | 83,79 | 81,3 | 78,83 | 73,9 | 69 | 67,73 | 65,39 |