Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².
Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.
Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
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
Artikelnr.: 64722500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
134,96 | 131,09 | 127,24 | 123,39 | 115,69 | 108 | 106,03 | 102,35 |