Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Schrägkugellager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von Radial und Axialbelastung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
- Grundausführung für ein Lager pro Lagerstelle.
- Eine zweite Lagerstelle (Gegenlager) ist erforderlich.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64771002

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
24,1323,1721,9520,518,8

SKF-Bezeichnung [Typ]7201 BEP
d [mm]12
D [mm]32
B [mm]10
Tragzahl dyn. C [kN]7,61
Tragzahl stat. C0 [kN]3,8
Grenzdrehzahl [min-1]26.000
Gewicht [g]36

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn