Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Schrägkugellager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von Radial und Axialbelastung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
- Grundausführung für ein Lager pro Lagerstelle.
- Eine zweite Lagerstelle (Gegenlager) ist erforderlich.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64771005

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
23,6922,7721,5620,1418,48

SKF-Bezeichnung [Typ]7202 BEP
d [mm]15
D [mm]35
B [mm]11
Tragzahl dyn. C [kN]8,84
Tragzahl stat. C0 [kN]4,8
Grenzdrehzahl [min-1]24.000
Gewicht [g]45

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn