Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Schrägkugellager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von Radial und Axialbelastung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
- Grundausführung für ein Lager pro Lagerstelle.
- Eine zweite Lagerstelle (Gegenlager) ist erforderlich.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64771008

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
25,1624,1722,8921,3919,62

SKF-Bezeichnung [Typ]7203 BEP
d [mm]17
D [mm]40
B [mm]12
Tragzahl dyn. C [kN]10,4
Tragzahl stat. C0 [kN]5,5
Grenzdrehzahl [min-1]20.000
Gewicht [g]64

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn