Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6.
• Standard-Laufrolle in hoher Qualität mit sehr starkem Außenring und spezieller Laufrillenform für 2-Punkt-Kontakt. Druckwinkel 30°.
• Integrierte zweireihige Schrägkugellagerung zur gleichzeitigen Aufnahme von Axial- und hohen Radialkräften.
• Verwendbar auf gehärtetem und geschliffenen Linear-Wellenstahl mit Unterstützung oder auf speziellen Tragschienen.
• Mit berührungslosen Deckscheiben 2Z aus Metall.
Genauigkeitsklasse: PN DIN 620. Lagerluft radial annähernd CN. Ab Größe dw 16 mit Schmierbohrung am Innenring. Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64780101

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
18,5816,3414,8613,3812,6310,39

BezeichnungLFR50/5-4-2Z
dw [mm]4
dz [mm] 5
DA [mm]16
A [mm]9
B [mm]8
C [mm]7
r [mm]0,2
CW [kN]1,2
CWO [kN]0,86
Frz [kN]1,3
FOrz [kN]1,78
Gewicht [g]9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn