Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6.
• Standard-Laufrolle in hoher Qualität mit sehr starkem Außenring und spezieller Laufrillenform für 2-Punkt-Kontakt. Druckwinkel 30°.
• Integrierte zweireihige Schrägkugellagerung zur gleichzeitigen Aufnahme von Axial- und hohen Radialkräften.
• Verwendbar auf gehärtetem und geschliffenen Linear-Wellenstahl mit Unterstützung oder auf speziellen Tragschienen.
• Mit berührungslosen Deckscheiben 2Z aus Metall.
Genauigkeitsklasse: PN DIN 620. Lagerluft radial annähernd CN. Ab Größe dw 16 mit Schmierbohrung am Innenring. Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64780103

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
16,6514,6713,331211,349,33

BezeichnungLFR50/8-6-2Z
dw [mm]6
dz [mm]8
DA [mm]24
A [mm]14
B [mm]11
C [mm]11
r [mm]0,3
CW [kN]3,67
CWO [kN]2,28
Frz [kN]1,3
FOrz [kN]4,56
Gewicht [g]20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn