Werkstoff: Vergütungsstahl, brüniert.
• Exzentrische Zapfen zur Montage von Profillaufrollen in verstellbarer Position, zur spielfreien Einstellung der Laufrolle.
• Ein Wagen wird normalerweise mit vier Rollen versehen: Auf der einen Seite zwei Rollen mit zentrischen Zapfen. Auf der anderen Seite zwei Rollen mit exzentrischen Zapfen, damit der Wagen spielfrei eingestellt werden kann.
• Die Zuordnung des Zapfens zur Profillaufrolle erfolgt nach Linearwellenstahldurchmesser dw und Zapfendurchmesser dz.
• Im Lieferumfang ist eine Scheibe enthalten, mit der die Profillaufrolle freigängig montiert werden kann (ab LFE8).

* LFE12x45A1 ohne axialem Gewinde M8x1, Bohrungs-Ø 5,9 mm und einseitiger radialer Schmierbohrung-Ø 3,3 mm.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64780406

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
14,0412,6211,9311,2310,549,82

BezeichnungLFE15
dw [mm]10
dz [mm]15
L [mm] -
L1 [mm]57
L2 [mm] -
L3 [mm] -
L4 [mm]24
Lz [mm] 5
A5 [mm]41
d1 [mm] -
DK [mm] -
G1 [mm]M12
G2 [mm]M12
H1 [mm]6,5
S [mm]1,8
Ds [mm]21
E [mm]1
SW [mm] -
SW1 [mm]19
SW2 [mm]6
Gewicht [g]60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn