Werkstoff: Edelstahl 1.4034 (X46Cr13), Härte min. 52 HRC.

Durchmesser-Toleranz: ISO h6.
Maßstabil bis +120°C.

Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.

Lagermäßig in Längen von 1 m und 2 m.
Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64799208

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
32,830,5928,4325,1421,8519,6717,4916,4

Wellendurchmesser [mm]8
Länge [mm]1000
Härtetiefe min. [mm]0,4
Gewicht [kg]0,394

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn