Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl 1.4112 (Kurznahme X90CrMoV18). Härte min. 54 HRC. Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig. Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64799404

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
39,2137,0334,8432,6730,49

Wellendurchmesser [mm]4
Länge [mm]1000
Härtetiefe min. [mm]0,4
Gewicht [kg]0,098

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn