Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl 1.4112 (Kurznahme X90CrMoV18).
Härte min. 54 HRC. Durchmesser-Toleranz: ISO h6.
Maßstabil bis +120°C.
Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64799410
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
46,31 | 43,21 | 40,14 | 35,5 | 30,87 | 27,78 | 24,7 |