Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl 1.4112 (Kurzname X90CrMoV18). Härte min. 54 HRC. Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig. Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64799510

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
99,4892,8986,2476,3166,3359,7253,06

Wellendurchmesser [mm]10
Länge [mm]2000
Härtetiefe min. [mm]0,4
Gewicht [kg]1,23

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn