Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl 1.4112 (Kurznahme X90CrMoV18). Härte min. 54 HRC. Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig. Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64799516

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
126,6121,55116,48106,3496,2386,175,97

Wellendurchmesser [mm]16
Länge [mm]2000
Härtetiefe min. [mm]0,6
Gewicht [kg]3,16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn