Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Die aufgeführten Artikel sind 6m lang. Preis für Zwischenlängen auf Anfrage. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
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
Artikelnr.: 64807800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
803,76504,62454,16408,74373,75317,72280,32261,64

Profil Bezeichnung [mm]KW 32 x 38
Anzahl Nuten8
Ø D -0,07/-0,27 [mm]38
Ø d -0,03/-0,08 [mm]32
b -0,08 [mm]6
Gewicht [kg]44,598

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn