Werkstoff: Stahl C45, gefräst.


Zahnwellen Profil DIN 5480, auf der gesamten Länge verzahnt.
Als Verbindungselement zur Drehmomentübertragung und Zentrierung. Leichte Schiebesitz-Passung mit unseren Gegenstücken DIN 5480 Anbaunabe oder Muffe.
Modul 1,25. Eingriffswinkel 30°. Toleranzfeld 8f.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64811500

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
147,79142,69137,6

Profil [mm]W 15 x 1,25 x 10
Anzahl
Zähne
10
D [mm]14,75
d [mm]12,1
L [mm]500
Gewicht [kg]0,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn