Werkstoff: Stahl C35K, gefräst.


Zahnwellen Profil DIN 5480 mit zylindrischem Wellenende, verzahnt auf der Teillänge L1.
Als Verbindungselement zur Drehmomentübertragung und Zentrierung. Leichte Schiebesitz-Passung mit unseren Gegenstücken DIN 5480 Anbaunabe oder Muffe.
Das glatte Wellende mit Durchmessertoleranz h6 kann als Lagersitz verwendet werden. Modul 1,25. Eingriffswinkel 30°. Toleranzfeld 8f.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64811510

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
58,4955,0651,6249,948,17

Profil [mm]W 15 x 1,25 x 10
Anzahl
Zähne
10
D [mm]14,75
d [mm]12,1
Deh6 [mm]15
L [mm]215
L1 [mm]145
Gewicht [kg]0,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn