Werkstoff: Stahl C35K, gefräst.


Zahnwellen Profil DIN 5480 mit zylindrischem Wellenende, verzahnt auf der Teillänge L1.
Als Verbindungselement zur Drehmomentübertragung und Zentrierung. Leichte Schiebesitz-Passung mit unseren Gegenstücken DIN 5480 Anbaunabe oder Muffe.
Das glatte Wellende mit Durchmessertoleranz h6 kann als Lagersitz verwendet werden. Modul 1,25. Eingriffswinkel 30°. Toleranzfeld 8f.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64813810

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
80,3775,6170,968,5466,18

Profil [mm]W 38 x 1,25 x 29
Anzahl
Zähne
29
D [mm]37,75
d [mm]35,1
Deh6 [mm]38
L [mm]215
L1 [mm]145
Gewicht [kg]1,9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn