Werkstoff: Stahl 16MnCr5.


Muffe für Zahnwellen Profil DIN 5480.
Als Verbindungselement zur Drehmomentübertragung und Zentrierung. Leichte Schiebesitz-Passung mit unseren Zahnwellen Profil DIN 5480.
Modul 1,25. Eingriffswinkel 30°. Toleranzfeld 9H.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64822000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
35,1333,053129,9728,92

Profil [mm]N 20 x 1,25 x 14
Anzahl
Zähne
14
D [mm]20
d [mm]17,5
Deh8 [mm]38
L [mm]40
Gewicht [kg]0,27

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn