Werkstoff: Stahl C45.


Nabe mit Flansch, für Zahnwellen Profil DIN 5480.
Als Verbindungselement zur Drehmomentübertragung und Zentrierung. Leichte Schiebesitz-Passung mit unseren Zahnwellen Profil DIN 5480.
Die Position der Bohrungen ist ohne Bezug zur Verzahnung. Modul 1,25. Eingriffswinkel 30°. Toleranzfeld 9H.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64822510

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
77,3576,5973,1270,68

Profil [mm]N 25 x 1,25 x 18
Anzahl
Zähne
18
D [mm]25
d [mm]22,5
A [mm]96
B [mm]78
B1 [mm]6 x 6,6
C h10 [mm]60
L [mm]45
h [mm]11,0
h1 [mm]10
h2 [mm]24,0
Gewicht [kg]1,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn