Werkstoff: Stahl C45.


Nabe mit Flansch, für Zahnwellen Profil DIN 5480.
Als Verbindungselement zur Drehmomentübertragung und Zentrierung. Leichte Schiebesitz-Passung mit unseren Zahnwellen Profil DIN 5480.
Die Position der Bohrungen ist ohne Bezug zur Verzahnung. Modul 1,25. Eingriffswinkel 30°. Toleranzfeld 9H.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64823811

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
113,79107,08100,497,0593,71

Profil [mm]N 38 x 1,25 x 29
Anzahl
Zähne
29
D [mm]38
d [mm]35,5
A [mm]135
B [mm]105
B1 [mm]6 x 11
C h10 [mm]75
L [mm]65
h [mm]16,0
h1 [mm]18
h2 [mm]31,0
Gewicht [kg]3,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn