Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15mm, darüber 0,2mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64831400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
136,1131,81102,1178,5877,5271,2559,3451,6

Profil Bezeichnung [mm]KN 46 x 54
Anzahl Nuten8
Ø DH11 [mm]54
Ø dH7 [mm]46
bD9 [mm]9
Ø A [mm]80
Länge [mm]90
Gewicht [kg]2,25

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn