Werkstoff: Aluminium. Schraube Edelstahl A2-70.
Geschlitzte Klemmringe, als Wegbegrenzung auf Keilwellen.
Durch diese Ringe wird die Keilwelle nicht beschädigt. Sie ermöglichen
wesentlich größere Haltekräfte als Stellringe und eine einfache
Neujustierung.
Ausführung 1: Das Gewinde der Schraube DIN 912 ist mit einer
Nylonschicht überzogen.
Ausführung 2: mit zusätzlicher Mutter, zur Einstellung des
Innendurchmessers und als Sicherungsmutter.
Toleranz b: +0,08mm / -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64862200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
13,62 | 12,98 | 12,34 | 11,68 | 11,04 | 10,39 |
KN 11 x 14 |
1 |
30 |
11 |
11 |
34,7 |
M4 x 12 |
- |
17 |