Werkstoff: Aluminium. Schraube Edelstahl A2-70.
Geschlitzte Klemmringe, als Wegbegrenzung auf Keilwellen.
Durch diese Ringe wird die Keilwelle nicht beschädigt. Sie ermöglichen
wesentlich größere Haltekräfte als Stellringe und eine einfache
Neujustierung.
Ausführung 1: Das Gewinde der Schraube DIN 912 ist mit einer
Nylonschicht überzogen.
Ausführung 2: mit zusätzlicher Mutter, zur Einstellung des
Innendurchmessers und als Sicherungsmutter.
Toleranz b: +0,08mm / -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64862300
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
29,87 | 28,44 | 27,01 | 25,59 | 24,17 | 22,76 |
KN 23 x 28 |
1 |
48 |
23 |
15 |
54,4 |
M6 x 18 |
- |
51 |