Werkstoff: Aluminium. Schraube Edelstahl A2-70.
Geschlitzte Klemmringe, als Wegbegrenzung auf Keilwellen.
Durch diese Ringe wird die Keilwelle nicht beschädigt. Sie ermöglichen
wesentlich größere Haltekräfte als Stellringe und eine einfache
Neujustierung.
Ausführung 1: Das Gewinde der Schraube DIN 912 ist mit einer
Nylonschicht überzogen.
Ausführung 2: mit zusätzlicher Mutter, zur Einstellung des
Innendurchmessers und als Sicherungsmutter.
Toleranz b: +0,08mm / -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64862400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
18,92 | 18,03 | 17,13 | 16,22 | 15,33 | 14,42 |
KN 13 x 16 |
1 |
34 |
13 |
13 |
39,9 |
M5 x 14 |
- |
25 |