Werkstoff: Aluminium. Schraube Edelstahl A2-70.
Geschlitzte Klemmringe, als Wegbegrenzung auf Keilwellen.
Durch diese Ringe wird die Keilwelle nicht beschädigt. Sie ermöglichen
wesentlich größere Haltekräfte als Stellringe und eine einfache
Neujustierung.
Ausführung 1: Das Gewinde der Schraube DIN 912 ist mit einer
Nylonschicht überzogen.
Ausführung 2: mit zusätzlicher Mutter, zur Einstellung des
Innendurchmessers und als Sicherungsmutter.
Toleranz b: +0,08mm / -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64862500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
21,98 | 20,94 | 19,89 | 18,84 | 17,78 | 16,75 |
KN 16 x 20 |
1 |
40 |
16 |
15 |
47,6 |
M6 x 16 |
- |
42 |