Werkstoff: Stahl C45, Schraube Festigkeit 12.9, verzinkt.
Geschlitzte Klemmringe, als Wegbegrenzung auf Keilwellen.
Durch diese Ringe wird die Keilwelle nicht beschädigt. Sie ermöglichen wesentlich größere Haltekräfte als Stellringe und eine einfache Neujustierung.
Ausführung 1: Das Gewinde der Schraube DIN 912 ist mit einer Nylonschicht überzogen.
Ausführung 2: mit zusätzlicher Mutter, zur Einstellung des Innendurchmessers und als Sicherungsmutter.
Toleranz b: +0,08mm / -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64867100
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
26,09 | 24,79 | 23,49 | 22,18 | 20,88 | 19,72 |
KN 18 x 22 |
1 |
42 |
18 |
15 |
49,3 |
M6 x 16 |
- |
118 |