Werkstoff: Stahl C45, Schraube Festigkeit 12.9, verzinkt.

Geschlitzte Klemmringe, als Wegbegrenzung auf Keilwellen.
Durch diese Ringe wird die Keilwelle nicht beschädigt. Sie ermöglichen wesentlich größere Haltekräfte als Stellringe und eine einfache Neujustierung.

Ausführung 1: Das Gewinde der Schraube DIN 912 ist mit einer Nylonschicht überzogen.
Ausführung 2: mit zusätzlicher Mutter, zur Einstellung des Innendurchmessers und als Sicherungsmutter.
Toleranz b: +0,08mm / -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64868000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
45,1442,940,6338,3936,1233,86

Profil [mm]KN 42 x 48
Ausführung2
A [mm]78
d [mm]42
L [mm]19
Rmax. [mm]85,7
Schraube [DIN 912]M8 x 25
Mutter sw [mm]13
Gewicht [g]450

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn