Werkstoff: Stahl 42CrMo4 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
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
Artikelnr.: 64885400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
46,6141,9538,8534,9831,09

Profil Bezeichnung [mm]KW 13 x 16
Anzahl Nuten6
Ø D -0,07/-0,27 [mm]16
Ø d -0,03/-0,08 [mm]13
b -0,08 [mm]3,5
Gewicht [kg]2,574

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn