Werkstoff: Stahl 42CrMo4 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Die aufgeführten Artikel sind 6m lang. Preis für Zwischenlängen auf Anfrage. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
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
Artikelnr.: 64887201

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
480,05193,39174,06156,6675,24

Profil Bezeichnung [mm]KW 11 x 14
Anzahl Nuten6
Ø D -0,07/-0,27 [mm]14
Ø d -0,03/-0,08 [mm]11
b -0,08 [mm]3
Gewicht [kg]5,694

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn