Werkstoff: Schienenteile:
kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter,
verzinkter Stahl. Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
-
Geringe Höhe (nur 20 mm).
-
Kompaktes Profil.
-
Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M3/Holzschraube 3mm.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64900125
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
33,06 | 29,09 | 25,11 | 22,48 | 20,98 | 20,47 | 19,97 | 19,51 |
DZ2431-0025 |
250 |
280 |
- |
- |
195 |
210 |
19 |
0,55 |