Werkstoff: Schienenteile:
kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter,
verzinkter Stahl. Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
-
Geringe Höhe (nur 20 mm).
-
Kompaktes Profil.
-
Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M3/Holzschraube 3mm.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64900130
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
36,07 | 31,73 | 27,4 | 24,52 | 22,92 | 22,37 | 21,81 | 21,3 |
DZ2431-0030 |
300 |
329 |
- |
160 |
245 |
260 |
20 |
0,67 |