Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln:
gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
-
Extrem kompaktes Profil.
-
Universallochraster.
-
Geräuschdämpfung aller Endanschläge.
-
Einhalterung in geschlossener Position.
-
Seitenneutrale Montage.
-
Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
HinweisEmpfohlene Befestigung: Schraube M4/Euro-Schraube 6 mm/
Holzschraube 4 mm.
Max. Kopfhöhe 2 mm/Ø7,8 mm. Horizontalmontage nicht
empfohlen.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der
maximale Lastwert erzielt wird.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64900615
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
40,71 | 36,34 | 30,54 | 27,62 | 23,09 | 21,71 | 18,85 | 17,6 |
DZ2601-0015 |
150 |
148 |
78 |
- |
- |
- |
- |
12 |
0,32 |