Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
-
Geringe Schienenhöhe.
-
Nuten- oder Seitenmontage möglich.
-
Einhalterung in geschlossener Position.
-
Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Euro-Schraube
6mm/Holzschraube 4mm.
Max. Kopfhöhe 2mm/ Ø7,8mm.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird. Horizontalmontage nicht empfohlen.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64900840
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
72,38 | 64,63 | 54,26 | 49,11 | 39,78 | 33,83 | 29,09 | 27,08 |
DZ2642-0040 |
400 |
406 |
128 |
224 |
320 |
- |
- |
45 |
0,89 |