Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Schnelltrennung.
  • Einhalterung.
  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.
  • Besonders hohe Nutzungsdauer, bis zu 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
Horizontalmontage nicht empfohlen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64900945

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
29,9926,7922,520,3417,3416,3114,8113,48

TypDZ3732-0045
Schienenlänge [mm]450
Auszug +/- 3,2 [mm]457
A [mm]-
B [mm]
C [mm]-
D [mm]
E [mm]224
F [mm]-
G [mm]352
Lastwert / Paar [kg]40
Gewicht / Paar [kg]1,11

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn