Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter
Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in
Industrie und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1
Schienenpaar.
-
Schnelltrennung.
-
Einhalterung in geschlossener Position.
-
Seitenneutrale Montage.
-
Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).
-
Ausführung wahlweise hell verzinkt, schwarz passiviert oder weiß
lackiert.
-
Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.
-
Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird. Horizontalmontage nicht empfohlen.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64901225
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
31,24 | 27,9 | 23,45 | 21,22 | 18,02 | 16,94 | 15,32 | 13,91 |
hell verzinkt |
250 |
254 |
96 |
- |
- |
- |
- |
192 |
128 |
- |
- |
- |
47 |
0,76 |