Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, wahlweise verzinkt
oder lackiert. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für
Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.
-
Bedienung durch Drücken auf die Schublade. (Griff oder Knopf nicht
erforderlich).
-
Schnelltrennung.
-
Einhalterung in geschlossener Position.
-
Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).
-
Besonders hohe Nutzungsdauer, bis zu 80.000 Zyklen.
- Temperaturberich: -20°C bis +70°C.
Typ TR: Erforderliche Druckkraft ca. 50 N. Ausführung wahlweise
hell verzinkt, schwarz passiviert oder weiß lackiert.
Alternativ:
Typ 3832 HDTR mit erforderlicher Druckkraft ca. 80 N.
Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle Befestigungspositionen
zu verwenden. Die Schublade darf nicht breiter als die Schienenlänge sein.
Horizontalmontage nicht möglich.
Bestellangaben: z.B.:
Art.-Nr. 649 013 30, Auszugschienen 3832 TR
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64901330
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
33,47 | 29,89 | 25,12 | 22,72 | 18,82 | 17,71 | 17,33 |
hell verzinkt |
DZ3832-0030TR |
300 |
305 |
- |
- |
- |
192 |
- |
- |
42 |
0,83 |