Werkstoff: Schienenteile:
kaltgewalzter Stahl, wahlweise verzinkt oder lackiert. Kugelkäfige:
Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
-
Vollauszug.
-
Schnelltrennung.
-
Einhalterung in geschlossener Position.
-
Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).
-
Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.
-
Schließ-/ Öffnungs-Kraft 14-27 N pro Schiene.
-
Alternativ: Typ HDSC mit Schließ-/ Öffnungs-Kraft 27-41 N pro Schiene.
-
Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
-
Ausführung wahlweise hell verzinkt, schwarz passiviert oder weiß
lackiert.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis:Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximalLastwert erzielt
wird.
Horizontalmontage nicht empfohlen.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64901440
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
36,03 | 32,17 | 27,02 | 24,46 | 20,94 | 19,67 | 17,95 | 16,42 |
hell verzi |
400 |
406 |
- |
- |
- |
331 |
288 |
- |
50 / 44 |
1,20 |